Vorgehen Update: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Den bestehenden Ordner "FactoryViews" auf dem MES-PC (unter C: oder C:\FestoDidactic) umbenennen, z.B. in FactoryViews_old 2. FactoryViews.exe herunterladen, ausführen und den entstandenen Ordner "FactoryViews" an den ursprünglichen Ort verschieben 3. Die Datei "Setup.bat" ausführen und die Taste "1" drücken um die Routine zu starten "1) refresh now! (Jetzt aktualisieren)" 4. Die Datei "htdocs.zip" herunterladen (enthält das InfoPortal Offline, >15 GB) und in das Verzeichnis "FactoryViews\XAMPP\htdocs" extrahieren 5. "FactoryViews - ControlPanel.exe" starten 6. Desktopshortcut zu "FactoryViews - ControlPanel.exe" erstellen und ersetzen